(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
·ชนิดความแข็งแรงสูงโดยสามารถรับ พิกัดน้ำหนัก ต่อ ล้อ 100 กก.
·เหมาะสำหรับการขนส่ง ไม้ ฯลฯ
· ล้อ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ø50ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่น
การใช้งาน
·สำหรับการขนส่งวัตถุที่มีน้ำหนักมากเช่นแม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
TW-5013K-P75-1800L |
TW-5013K-P75-2000L |
TW-5013K-P75-2400L |
TW-5013K-P75-3000L |
TW-5013K-P100-1800L |
TW-5013K-P100-2000L |
TW-5013K-P100-2400L |
TW-5013K-P100-3000L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,159.00 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | 1800 | 461-1179 | 11.05 | ||
฿ 7,963.00 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | 2000 | 461-1187 | 12.12 | ||
฿ 9,569.00 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | 2400 | 461-1195 | 14.74 | ||
฿ 11,945.00 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | 3000 | 461-1209 | 18.42 | ||
฿ 5,763.00 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 1800 | 461-1136 | 9.71 | ||
฿ 6,425.00 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 2000 | 461-1144 | 10.79 | ||
฿ 7,685.00 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 2400 | 461-1152 | 12.95 | ||
฿ 9,639.00 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 3000 | 461-1161 | 16.19 |
กำลังโหลด …
ประเภทพาหนะ | แบบตรง | วัสดุ ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ (ต่อ ล้อ)(kgf) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร) | 50 | ชนิด | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
การใช้งาน | โหลดหนัก | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | ไม่ | รูปทรง เฟรม | นอกประเภทการดัด |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า (SPHC) | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ | สเปค | มาตรฐาน |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง