1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อลำเลียง (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 36 มม

ล้อลำเลียง (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 36 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,478.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
·ใช้ ล้อ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อความแข็งแรงในการรับแรงกระแทก
· ผลิตภัณฑ์ หลากหลายที่สุดในบรรดา ล้อ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

การใช้งาน
·การขนส่งส่วนหนึ่งระหว่างกระบวนการเพื่อขนส่งสิ่งของที่มีรูปร่างผิดปกติ

รหัสสินค้า
TW-3609KL-P50-1800L
TW-3609KL-P50-2000L
TW-3609KL-P50-2400L
TW-3609KL-P50-3000L
TW-3609KL-P75-1800L
TW-3609KL-P75-2000L
TW-3609KL-P75-2400L
TW-3609KL-P75-3000L
TW-3609KL-P100-1800L
TW-3609KL-P100-2000L
TW-3609KL-P100-2400L
TW-3609KL-P100-3000L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 3,805.71

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 501800461-10556.55

฿ 4,224.29

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 502000461-10637.27

฿ 5,063.00

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 502400461-10718.73

฿ 6,322.00

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 503000461-108010.91

฿ 2,968.57

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 751800461-10985.50

฿ 3,457.14

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 752000461-11016.14

฿ 3,944.29

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 752400461-11107.33

฿ 4,925.00

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 753000461-11289.16

฿ 2,478.57

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 1001800461-10124.95

฿ 2,757.14

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 1002000461-10215.50

฿ 3,281.43

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 1002400461-10396.60

฿ 4,084.29

TAO1 1 ชิ้น 40 วัน 1003000461-10478.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทพาหนะ แบบตรง วัสดุ ล้อ เหล็กกล้า ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 9
พิกัดน้ำหนัก ล้อ (ต่อ ล้อ)(kgf) 40 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร) 36 ชนิด ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง
การใช้งาน โหลดปานกลาง กระบวนการเตรียมผิว ล้อ ไม่ รูปทรง เฟรม ชนิดโค้งด้านใน
วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า (SPHC) กระบวนการเตรียมผิว เฟรม ไม่ สเปค มาตรฐาน
ปริมาณ 1