(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
•สามารถติดตั้งเป็น โรเลอร์ เสริม อินเตอร์ล็อคกิ้ง พูลเล่ย์ V สำหรับผู้ผลิต โรเลอร์ มอเตอร์ ต่างๆได้โดยปรับ ปลอกสวม มา
• โรเลอร์ โหลดไฟฟ้า ปานกลาง 57 มม.
การใช้งาน
•ใช้เป็น โรเลอร์ มอเตอร์ V- พูลเล่ย์ ชนิด โรเลอร์ เสริม อินเตอร์ล็อคกิ้ง
รหัสสินค้า |
---|
TR-5714-VP-1000 |
TR-5714-VP-300 |
TR-5714-VP-400 |
TR-5714-VP-500 |
TR-5714-VP-600 |
TR-5714-VP-700 |
TR-5714-VP-800 |
TR-5714-VP-900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของลูกกลิ้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ เพลา | พิกัดน้ำหนัก โรเลอร์ (กก. / ชิ้น) | ความยาว ตามแนวแกน | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,431.43 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 1060 | 90 | 1060 | 461-0831 | 2561 | ||
฿ 858.57 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 360 | 160 | 360 | 461-0849 | 1008 | ||
฿ 930.00 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 460 | 160 | 460 | 461-0857 | 1230 | ||
฿ 1,001.43 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 560 | 160 | 560 | 461-0865 | 1452 | ||
฿ 1,110.00 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 660 | 135 | 660 | 461-0873 | 1674 | ||
฿ 1,181.43 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | 760 | 120 | 760 | 461-0881 | 1896 | ||
฿ 1,254.29 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 860 | 110 | 860 | 461-0890 | 2118 | ||
฿ 1,360.00 | TAO1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 960 | 100 | 960 | 461-0903 | 2339 |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์(Ø) | 57.2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | ประเภทเพลา | เพลา | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | เคลือบฉนวน | ไม่ |
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 12 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง พูลเล่ย์ | 42 | การใช้งาน | โหลดปานกลาง | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง