(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่ดีที่สุดสำหรับฟีดด้วยกล้องจุลทรรศน์ (เนื่องจากความต้านทานแรงเสียดทานต่ำมากและแรงเสียดทานเริ่มต้นและแรงเสียดทานจลน์เกือบเท่ากัน กลไก การเคลื่อนที่ เชิงเส้น ทำให้ได้ ความแม่นยำ ระดับ สูง)
· เสถียรภาพความเร็วต่ำ (เนื่องจากความผันผวนของความต้านทานต่อแรงเสียดทานต่ำมากแม้จะมีน้ำหนักเบาการทำงานจึงมีความเสถียรที่ความเร็วทุกระดับตั้งแต่ต่ำถึงสูง)
· ความแข็งเกร็ง สูง
· สามารถรับโหลดได้สูง (ลูกกลิ้งมีผิวสัมผัสมากกว่าลูกบอลเหล็กกล้า และมีการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นชนิดเคลื่อนไหวแบบไม่อิสระ ทำให้มีจำนวนลูกกลิ้งมากขึ้น และสินค้ามีความเสถียรสูงและรับโหลดได้สูง นอกจากนี้ เนื่องจากในรุ่น NV มีการออกแบบรางแบบใหม่ ทำให้บริเวณผิวสัมผัสลูกกลิ้งและพื้นผิวรางเพิ่มขึ้น 30 - 58% เมื่อเทียบกับรุ่น SV ระยะพิทซ์ของลูกกลิ้งแคบลงเพื่อให้ใส่ลูกกลิ้งได้มากขึ้น ทำให้มีโหลดพิกัดมากกว่า 1.3 - 2.5 เท่า)
· เสียงรบกวนต่ำ (เมื่อมีช่องทางเลื่อนไม่มี ท่อไหลเวียน ทำให้เกิดเสียงรบกวนและ รุ่น นี้ยังใช้เคจเพื่อป้องกันเสียงจาก หน้าสัมผัส ของวัตถุที่เคลื่อนไหว ผลลัพธ์คือการทำงานที่เงียบ)
· สเตนเลส ทั้งหมด (รูปทรง SVS และ SVWS เป็นแบบสไลด์ ทนต่อการกัดกร่อน รุ่นเหล่านี้ใช้ สเตนเลส สำหรับชิ้นส่วนกำหนดค่าทั้งหมดและเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในห้องสะอาดและสภาพแวดล้อมที่คล้ายกัน)
รหัสสินค้า |
---|
SVS12400-14Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | หมายเลข โรเลอร์ | ราง ความยาวรวม ฐานรอง/แผ่นรอง โดยรวม L (มิลลิเมตร) | สเปค | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด ST (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | พื้นฐานคะแนน โหลดไฟฟ้า c (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (N) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NBE CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 14 | 400 | ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน | 240 | 58 | 28 | 162000 | 203000 | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
เกรด ความแม่นยำ | เกรดสูง | ประเภท เกจวัด | เกจมาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง