1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สไลด์เวย์รูปทรง SV (รหัสสินค้า)

NBE CROSS ROLLER GUIDE

สไลด์เวย์รูปทรง SV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ที่ดีที่สุดสำหรับฟีดด้วยกล้องจุลทรรศน์ (เนื่องจากความต้านทานแรงเสียดทานต่ำมากและแรงเสียดทานเริ่มต้นและแรงเสียดทานจลน์เกือบเท่ากัน กลไก การเคลื่อนที่ เชิงเส้น ทำให้ได้ ความแม่นยำ ระดับ สูง)
· เสถียรภาพความเร็วต่ำ (เนื่องจากความผันผวนของความต้านทานต่อแรงเสียดทานต่ำมากแม้จะมีน้ำหนักเบาการทำงานจึงมีความเสถียรที่ความเร็วทุกระดับตั้งแต่ต่ำถึงสูง)
· ความแข็งเกร็ง สูง
· สามารถรับโหลดได้สูง (ลูกกลิ้งมีผิวสัมผัสมากกว่าลูกบอลเหล็กกล้า และมีการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นชนิดเคลื่อนไหวแบบไม่อิสระ ทำให้มีจำนวนลูกกลิ้งมากขึ้น และสินค้ามีความเสถียรสูงและรับโหลดได้สูง นอกจากนี้ เนื่องจากในรุ่น NV มีการออกแบบรางแบบใหม่ ทำให้บริเวณผิวสัมผัสลูกกลิ้งและพื้นผิวรางเพิ่มขึ้น 30 - 58% เมื่อเทียบกับรุ่น SV ระยะพิทซ์ของลูกกลิ้งแคบลงเพื่อให้ใส่ลูกกลิ้งได้มากขึ้น ทำให้มีโหลดพิกัดมากกว่า 1.3 - 2.5 เท่า)
· เสียงรบกวนต่ำ (เมื่อมีช่องทางเลื่อนไม่มี ท่อไหลเวียน ทำให้เกิดเสียงรบกวนและ รุ่น นี้ยังใช้เคจเพื่อป้องกันเสียงจาก หน้าสัมผัส ของวัตถุที่เคลื่อนไหว ผลลัพธ์คือการทำงานที่เงียบ)
· สเตนเลส ทั้งหมด (รูปทรง SVS และ SVWS เป็นแบบสไลด์ ทนต่อการกัดกร่อน รุ่นเหล่านี้ใช้ สเตนเลส สำหรับชิ้นส่วนกำหนดค่าทั้งหมดและเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในห้องสะอาดและสภาพแวดล้อมที่คล้ายกัน)

รหัสสินค้า
SV3175-24Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด หมายเลข โรเลอร์ ราง ความยาวรวม ฐานรอง/แผ่นรอง โดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สเปค สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด ST
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
พื้นฐานคะแนน โหลดไฟฟ้า c
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(N)
วัสดุ

฿ 9,650.00

NBE CROSS ROLLER GUIDE 1 ชิ้น ขอราคา 324175สเปค มาตรฐาน1051881030015500เหล็ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกรด ความแม่นยำ เกรดสูง ประเภท เกจวัด เกจมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SV3175-24Z ในชุด สไลด์เวย์รูปทรง SV

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SV1050-13Z
SV1060-16Z
SV1070-19Z
SV3200-28Z
SV3225-31Z
SV3250-35Z
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด หมายเลข โรเลอร์ ราง ความยาวรวม ฐานรอง/แผ่นรอง โดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สเปค สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด ST
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
พื้นฐานคะแนน โหลดไฟฟ้า c
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(N)
วัสดุ

฿ 6,550.00

1 ชิ้น ขอราคา 11350สเปค มาตรฐาน328.5411001420เหล็ก

฿ 7,084.00

1 ชิ้น ขอราคา 11660สเปค มาตรฐาน378.5413801900เหล็ก

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 11970สเปค มาตรฐาน428.5415102140เหล็ก

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 328200สเปค มาตรฐาน1151881170018100เหล็ก

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 331225สเปค มาตรฐาน1351881230019400เหล็ก

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 335250สเปค มาตรฐาน1451881360022000เหล็ก