1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อลำเลียง (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) ชนิด KR-A4-P

ล้อลำเลียง (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) ชนิด KR-A4-P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,924.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
·เหมาะสำหรับงานหนัก
·ใช้ ล้อ เหล็กกล้า ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดø36มม.

การใช้งาน
·สำหรับการขนส่งของหนัก

รหัสสินค้า
KR-A4-P50X1500L
KR-A4-P50X1800L
KR-A4-P50X2000L
KR-A4-P75X1500L
KR-A4-P75X1800L
KR-A4-P75X2000L
KR-A4-P100X1500L
KR-A4-P100X1800L
KR-A4-P100X2000L
KR-A4-P150X1500L
KR-A4-P150X1800L
KR-A4-P150X2000L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 6,769.00

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 501500462-45055.2

฿ 8,023.00

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 501800462-45136.3

฿ 8,945.00

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 502000462-45216.9

฿ 4,846.00

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 751500462-45304.3

฿ 5,766.00

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 751800462-45485.3

฿ 6,436.00

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 752000462-45565.7

฿ 3,844.29

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 1001500462-44413.9

฿ 4,555.00

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 1001800462-44594.7

฿ 5,099.00

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 1002000462-44675.1

฿ 2,924.29

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 1501500462-44753.4

฿ 3,508.57

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 1501800462-44834.3

฿ 3,970.00

Terauchi Conveyors 1 ชิ้น 40 วัน 1502000462-44914.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทพาหนะ แบบตรง วัสดุ พื้นผิว ล้อ เหล็กกล้า ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 9
พิกัดน้ำหนัก ล้อ (ต่อ ล้อ)(kgf) 40 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร) 36 ชนิด ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง
การใช้งาน โหลดหนัก กระบวนการเตรียมผิว ล้อ ไม่ รูปทรง เฟรม ชนิดโค้งด้านใน
วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว เฟรม ไม่ สเปค มาตรฐาน
ปริมาณ 1