1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลำเลียง สเตนเลส แบบ SU38 (รหัสสินค้า)

ลูกกลิ้งลำเลียง สเตนเลส แบบ SU38
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,956.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สเตนเลส ทั้งหมดตั้งแต่ ตลับลูกปืน จนถึงหมุด

รหัสสินค้า
SU38-200710
SU38-200715
SU38-200720
SU38-300710
SU38-300715
SU38-300720
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของลูกกลิ้ง
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 21,956.00

TERAUCHI CONVEYORS 1 ชิ้น 40 วัน 2001000462-52778

฿ 32,573.00

TERAUCHI CONVEYORS 1 ชิ้น 40 วัน 2001500462-528512

฿ 42,290.00

TERAUCHI CONVEYORS 1 ชิ้น 40 วัน 2002000462-529316

฿ 24,703.00

TERAUCHI CONVEYORS 1 ชิ้น 40 วัน 3001000462-530710

฿ 36,603.00

TERAUCHI CONVEYORS 1 ชิ้น 40 วัน 3001500462-531514

฿ 47,525.00

TERAUCHI CONVEYORS 1 ชิ้น 40 วัน 3002000462-532319

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ สเตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์(Ø) 38.1 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 75
ความหนา(มิลลิเมตร) 1.2 การใช้งาน โหลดปานกลาง ประเภท เฟรม แบบตรง
ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง วัสดุ เฟรม สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว เฟรม ไม่
กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ ไม่ สเปค มาตรฐาน พิกัดน้ำหนัก โรเลอร์(กก. / ชิ้น) 67
ปริมาณ(หน่วย) 1