(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 36 มม. พร้อมโครงสร้างสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเส้นผ่านศูนย์กลางล้อกว้างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งโดยไม่ทำลายพื้นผิวด้านล่างเช่นในกล่องกระดาษแข็งเป็นต้น
·เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 46 มม. ล้อเรซินป้องกันสนิมอย่างสมบูรณ์ทนต่อ น้ำและ ทนสารเคมี ดีเยี่ยมพร้อมการทำงานที่เงียบมาก
การใช้งาน
·การขนส่ง กระดาษลูกฟูก
รหัสสินค้า |
---|
MWR36T-0518 |
MWR36T-0524 |
MWR36T-0718 |
MWR36T-0724 |
MWR36T-1018 |
MWR36T-1024 |
MWR46T-0518 |
MWR46T-0524 |
MWR46T-0718 |
MWR46T-0724 |
MWR46T-1018 |
MWR46T-1024 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | สเปค | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,230.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 36 | 50 | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | 1800 | 465-9015 | 6.0 | ||
฿ 10,520.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 36 | 50 | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | 2400 | 465-9023 | 8.4 | ||
฿ 6,241.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 36 | 75 | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | 1800 | 465-9031 | 4.4 | ||
฿ 7,866.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 36 | 75 | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | 2400 | 465-9040 | 5.8 | ||
฿ 5,144.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 36 | 100 | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | 1800 | 465-9058 | 4.1 | ||
฿ 6,473.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 36 | 100 | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | 2400 | 465-9066 | 5.2 | ||
฿ 9,560.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 17 | 46 | 50 | มาตรฐาน / กันน้ำและ ทนสารเคมี | 1800 | 465-9074 | 5.4 | ||
฿ 12,347.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 17 | 46 | 50 | มาตรฐาน / กันน้ำและ ทนสารเคมี | 2400 | 465-9082 | 6.9 | ||
฿ 7,103.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 17 | 46 | 75 | มาตรฐาน / กันน้ำและ ทนสารเคมี | 1800 | 465-9091 | 4.6 | ||
฿ 9,061.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 17 | 46 | 75 | มาตรฐาน / กันน้ำและ ทนสารเคมี | 2400 | 465-9104 | 5.9 | ||
฿ 5,841.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 17 | 46 | 100 | มาตรฐาน / กันน้ำและ ทนสารเคมี | 1800 | 465-9112 | 4.3 | ||
฿ 7,369.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 17 | 46 | 100 | มาตรฐาน / กันน้ำและ ทนสารเคมี | 2400 | 465-9121 | 5.4 |
กำลังโหลด …
ประเภทพาหนะ | แบบตรง | วัสดุ ล้อ | เรซิ่น อะซีตัล | พิกัดน้ำหนัก ล้อ (ต่อ ล้อ)(kgf) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | ไม่ |
รูปทรง เฟรม | ชนิดโค้งด้านใน | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง