(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
·สายพานลำเลียงล้อน้ำหนักเบาพร้อมการหมุนน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการขนส่งวัตถุที่มีน้ำหนักเบา
·สำหรับ การ ใช้งาน โหลดน้ำหนักเบาการขนส่ง กระดาษลูกฟูก เปล่า
รหัสสินค้า |
---|
MWA48T-0718 |
MWA48T-0724 |
MWA48T-1018 |
MWA48T-1024 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,646.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | 1800 | 465-8841 | 4.9 | ||
฿ 5,776.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | 2400 | 465-8850 | 6.2 | ||
฿ 4,049.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 1800 | 465-8868 | 4.5 | ||
฿ 4,947.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 2400 | 465-8876 | 5.7 |
กำลังโหลด …
ประเภทพาหนะ | แบบตรง | วัสดุ ล้อ | อะลูมิเนียม | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ (ต่อ ล้อ)(kgf) | 15 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร) | 48 | ชนิด | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | ไม่ | รูปทรง เฟรม | ชนิดโค้งด้านใน |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ | สเปค | มาตรฐาน |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง