1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คลองเลื่อย สายยาง แม็กด้าสตาร์ (WT910-GMP) (รหัสสินค้า)

คลองเลื่อย สายยาง แม็กด้าสตาร์ (WT910-GMP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,247.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•ตัวหลักของปืนเป่าลมทำจากแมกนีเซียมอัลลอยด์
•การหมุนอุปกรณ์โลหะแบบสากลที่ปลายทั้งสองข้างของ สายยาง
•เป็นแบบ ข้อต่อฟิตติ้ง สามารถถอดออกได้ง่าย
•ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

[การใช้งาน]
•สำหรับโรงงานผลิตทั่วไป.

รหัสสินค้า
WT91D-3GMP
WT91D-5GMP
WT91D-7GMP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ขนาดการทำงานสูงสุด
(ม.)
มวล
(ก.)

฿ 2,247.35

WTB AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 12 วัน -2280

฿ 2,470.47

WTB AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 12 วัน สายยาง ขดลวด:5 x 8 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) / พร้อมปลั๊ก4360

฿ 2,577.21

WTB AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 12 วัน สายยาง ขดลวด:5 x 8 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) / พร้อมปลั๊ก6440

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โลหะผสมแมกนีเซียม แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม(Ø) 3.5
ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) 30 พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด G1/8 ปริมาณ 1 คลองเลื่อย