(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลดเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อหมุน
· มีการใช้ตลับลูกปืนแนวรัศมีในส่วนหมุนและตลับลูกปืนล้อ และมีบอดี้หลักทำจากเรซิ่น ทำให้มีน้ำหนักเบาและเงียบ
· ใช้ได้ตั้งแต่รถเข็นซื้อของจนถึงรถบรรทุกลากด้วยมือ
รหัสสินค้า |
---|
740M-CLB100-BAR01 |
740M-FR100-BAR01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ล้อ | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 382.60 | CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 19 วัน | อีลาสโตเมอร์ | 27 | 4956237444840 | 444-4591 | 405 | ||
฿ 399.18 | CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยาง | 30 | 4956237444932 | 444-4604 | 512 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2(มิลลิเมตร) | 123 | คุณสมบัติ | ลูกล้อ เงียบ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น(daN) | 50 |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่น | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) | 82 |
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) | 40 | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 100 | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 58 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 100 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8.8 |
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ผ่านกระบวนกาไตรวาเลนท์โครเมียม | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ลูกล้อ | ทำจาก เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง