(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากผลิตด้วยการหล่อ จึงดูดซับการสั่นสะเทือนและเสียง อีกทั้งยังบรรทุกของหนักได้มากกว่าล้อที่ผลิตจากการกดอัด
· ทนน้ำมันดีเยี่ยมและมีแรงต้านขณะเคลื่อนที่ต่ำ
· ลูกล้อชนิดเหล็กหล่อสำหรับโหลดหนัก
รหัสสินค้า |
---|
FHU-250X90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง AXB (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,541.00 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 327 | 750.01 ถึง | 1,079.1 | รูกลม | 180 | 65 | 216X136 | 250 | 90 | 1100 | 14 | 458-4139 | 15.7 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กหล่อเหนียว FCD | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักมากพิเศษ |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 | การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | พื้นผิวทาสี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FHU-250X90 ในชุด ลูกล้อเหล็กหล่อ (ล้อยูรีเทน/ชนิดกว้าง) แบบแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
FHU-150X100 |
FHU-150X65 |
FHU-150X75 |
FHU-200X65 |
FHU-300X100 |
FHU-300X90 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง AXB (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,848.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 216 | 750.01 ถึง | 824.0 | รูกลม | 150 | 70 | 182X142 | 150 | 100 | 840 | 14 | 458-4066 | 11.6 | ||
฿ 8,285.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 211 | 485.01 ถึง 750.00 | 549.4 | รูกลม | 120 | 45 | 165X105 | 150 | 65 | 560 | 11 | 458-4074 | 5.7 | ||
฿ 9,306.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 216 | 485.01 ถึง 750.00 | 696.5 | รูกลม | 125 | 50 | 165X105 | 150 | 75 | 710 | 11 | 458-4082 | 5.7 | ||
฿ 11,889.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 255 | 485.01 ถึง 750.00 | 696.5 | รูกลม | 160 | 45 | 197X107 | 200 | 65 | 710 | 13 | 458-4091 | 8.1 | ||
฿ 36,260.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 367 | 750.01 ถึง | 1,569.6 | รูกลม | 200 | 90 | 242X148 | 300 | 100 | 1600 | 14 | 458-4147 | 24.5 | ||
฿ 30,019.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 367 | 750.01 ถึง | 1,412.6 | รูกลม | 200 | 90 | 242X148 | 300 | 90 | 1440 | 14 | 458-4155 | 22.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง