(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลูกล้อแบบกว้างสำหรับงานหนัก
·เนื่องจากทำโดย การหล่อ จึงดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงและมี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ มากกว่า ล้อ กด
รหัสสินค้า |
---|
AHJ-250X65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง AXB (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,643.00 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 312 | 320.01 ถึง 485.00 | 382.6 | 140 | 140 | 183 × 183 | 250 | 65 | 390 | 14 | 458-3582 | 14.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | การหล่อ สโมสร | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 | การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | พื้นผิวทาสี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHJ-250X65 ในชุด ลูกล้อ เหล็กหล่อ ( ล้อ ยาง / แบบ ชนิดกว้าง) หมุนได้
รหัสสินค้า |
---|
AHJ-150X65 |
AHJ-150X75 |
AHJ-200X65 |
AHJ-250X75 |
AHJ-250X90 |
AHJ-300X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง AXB (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,316.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 210 | 220.01 ถึง 320.00 | 245.3 | 102 | 102 | 137 × 137 | 150 | 65 | 250 | 13 | 458-3540 | 6.8 | ||
฿ 7,854.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 215 | 220.01 ถึง 320.00 | 304.1 | 115 | 115 | 154 × 154 | 150 | 75 | 310 | 13 | 458-3558 | 7.9 | ||
฿ 7,908.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 255 | 220.01 ถึง 320.00 | 304.1 | 115 | 115 | 152 × 152 | 200 | 65 | 310 | 14 | 458-3566 | 8.6 | ||
฿ 15,870.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 312 | 320.01 ถึง 485.00 | 451.3 | 140 | 140 | 183 × 183 | 250 | 75 | 460 | 14 | 458-3591 | 18.5 | ||
฿ 17,161.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 325 | 485.01 ถึง 750.00 | 549.4 | 155 | 155 | 202 × 202 | 250 | 90 | 560 | 14 | 458-3604 | 20 | ||
฿ 21,843.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 367 | 485.01 ถึง 750.00 | 598.4 | 175 | 175 | 205 × 205 | 300 | 100 | 610 | 17 | 458-3612 | 27.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง