1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูปลายสว่าน "จุดเอซ"【60-150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูปลายสว่าน "จุดเอซ"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แผ่นเหล็กหนา (สูงสุด 9 มม.) โดยไม่ต้องเจาะรู ไพล็อต
·เพื่อป้องกันไม่ให้หัวบินออกจะใช้ คีมปากช้าง ที่ด้านล่างของ หัว
·หมายเลข 3 ใช้เพื่อป้องกันความเสียหายของ แบบเหลี่ยม บิต

การใช้งาน
· เหล็กกล้า แผ่น, เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS), มุม, ช่อง C ฯลฯ ( วัสดุ ไม่ผ่านการทำความร้อน)
·ความหนาที่เหมาะสม:2.3 มม. - 9.0 มม

คุณสมบัติ

● การก่อสร้างสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีรู ไพล็อต สำหรับ แผ่นเพลท เหล็กหนาเช่น H- เหล็กกล้า (9 มม. หรือน้อยกว่า)
● Serrations ถูกนำมาใช้ที่ด้านหลังของ หัว เพื่อป้องกันการข้าม
● หมายเลข 3 ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันความเสียหายของส แบบเหลี่ยม บิต

สเปค

● มิติ (มม.) D: 10.8
● มิติ (มม.) H: 4
● ความหนาของ กระดาน ใช้ได้สูงสุด (มม.): 9.0
● SPQ (ถุง): 12

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)
รหัสสินค้า
APW5019L
APW5025L
APW5035L
APW5050L
APW5070L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L (มม.) ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 650.00

KONOE 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 191504562160077705472-6723524.5

฿ 650.00

KONOE 1 แพ็ค

140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 251404562160077712472-6731567.5

฿ 650.00

KONOE 1 แพ็ค

110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 351104562160077729472-6740577.5

฿ 650.00

KONOE 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 50804562160077736472-6758572.0

฿ 650.00

KONOE 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 70604562160077743472-6766568.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว 5 รูปทรง รายละเอียด มัด รูปทรง รูติดตั้ง แบบเหลี่ยม/ ครอส
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย ปลายกรวย รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว สกรู(มิลลิเมตร) 10.8
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2.3 ถึง 9.0 สเปค ด้วยบิต เฉพาะด้าน