(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
• สกรูหกเหลี่ยมธรรมดาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
• นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสเตนเลสชุบไบร์ทโครเมี่ยมและทนต่อการกัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
BT-SS-1030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,711.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 30 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4.8 | - | 200 | 4997265900182 | 359-7491 | 5.64 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT-SS-1030 ในชุด สกรูหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
BT-SS-0612 |
BT-SS-0615 |
BT-SS-0616 |
BT-SS-1035 |
BT-SS-1040 |
BT-SS-1045 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,421.00 | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 12 | 1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4.8 | - | 800 | 4997265901769 | 376-2866 | 3.78 | ||
฿ 2,156.00 | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 15 | 1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4.8 | - | 700 | 4997265900021 | 359-7334 | 3.74 | ||
฿ 2,176.00 | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 16 | 1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4.8 | - | 700 | 4997265901776 | 376-2874 | 3.80 | ||
฿ 2,221.00 | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 35 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4.8 | - | 150 | 4997265901998 | 376-3099 | 4.65 | ||
฿ 1,583.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 40 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4.8 | - | 100 | 4997265900199 | 359-7504 | 3.30 | ||
฿ 1,708.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 45 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4.8 | - | 100 | 4997265902001 | 376-3102 | 3.60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง