1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยม【50-800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

KONOE

สกรูหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 666.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
• สกรูหกเหลี่ยมธรรมดาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
• นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสเตนเลสชุบไบร์ทโครเมี่ยมและทนต่อการกัดกร่อน

รหัสสินค้า
BT-SS-1030
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 2,711.00

KONOE 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10301.5[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4.8-2004997265900182359-74915.64

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ไม่
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT-SS-1030 ในชุด สกรูหกเหลี่ยม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BT-SS-0612
BT-SS-0615
BT-SS-0616
BT-SS-1035
BT-SS-1040
BT-SS-1045
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 2,421.00

1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6121[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4.8-8004997265901769376-28663.78

฿ 2,156.00

1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6151[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4.8-7004997265900021359-73343.74

฿ 2,176.00

1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6161[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4.8-7004997265901776376-28743.80

฿ 2,221.00

1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10351.5[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4.8-1504997265901998376-30994.65

฿ 1,583.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10401.5[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4.8-1004997265900199359-75043.30

฿ 1,708.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10451.5[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4.8-1004997265902001376-31023.60