1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อโลหะ 33 ชนิด L (รหัสสินค้า)

ข้อต่อโลหะ 33 ชนิด L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●สามารถใช้เพื่อรองรับโครงและท่อรวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
●วัสดุ สามารถใช้ในการผสมผสานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
●สามารถใช้เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ ชั้นวางของ น้ำหนักเบา และ วัสดุ มุม
●ชิ้นส่วนที่มีให้เลือกมากมายของเราจะทำให้ความคิดของคุณมีชีวิตชีวา
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์

รหัสสินค้า
TK33L3CM
TK33L4CMSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหลุม ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 83.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 31014989999282191283-110467

฿ 158.10

฿ 112.85

JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 41514989999282207283-111289

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 7 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 33 ความยาว L2(มิลลิเมตร) 51
พิทช์(มิลลิเมตร) 50 เส้นผ่านศูนย์กลาง รูยาว(มิลลิเมตร) 7 × 30 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมต ปริมาณ(ชิ้น) 1