(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[พิมพ์ B722]
● การ การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
[พิมพ์ B22]
● สกรูหกเหลี่ยม วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
[พิมพ์ B23]
● ทำจาก สเตนเลส ทน การกัดกร่อน (SUS304)
[พิมพ์ TB93]
● ทำจาก ไททาเนียม มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: น้ำหนักเบา และทนทานไม่เป็น สนิม ไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นแม่เหล็ก และ ทนสารเคมี
● สำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรง ทนความร้อน และความต้านทานต่อการเสียดสี
● สำหรับการประกอบอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ซึ่งจะต้องไม่เกิดการเสียรูป
รหัสสินค้า |
---|
B231030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภท เกลียว | การใช้งาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 315.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1.5 | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | - | A2-50 | 8 | 4989999063158 | 160-1016 | 220.8 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B231030 ในชุด สกรูหกเหลี่ยม (เกลียวตลอด)
รหัสสินค้า |
---|
B22-1435 |
B22-1440 |
B22-1445 |
B231035 |
B231220 |
B231225 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภท เกลียว | การใช้งาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.00 | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 14 | 35 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | 4.8 | - | 7 | 4989999311976 | 477-8707 | 447.37 | ||
฿ 282.00 | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 14 | 40 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | 4.8 | - | 6 | 4989999311983 | 477-8715 | 419.7 | ||
฿ 282.00 | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 14 | 45 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | 4.8 | - | 6 | 4989999311990 | 477-8723 | 455.94 | ||
฿ 315.00 | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 1.5 | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | - | A2-50 | 7 | 4989999063165 | 160-1024 | 211.4 | ||
฿ 201.00 | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 20 | 1.75 | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | - | A2-50 | 6 | 4989999063257 | 160-1121 | 192 | ||
฿ 315.00 | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 25 | 1.75 | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | - | A2-50 | 6 | 4989999063264 | 160-1130 | 216.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง