1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์สแตนเลสหกเหลี่ยมเกลียวไม่ทั้งหมด【2-11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์สแตนเลสหกเหลี่ยมเกลียวไม่ทั้งหมด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 303.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・สินค้ามีความแข็งแรงมากกว่าโบลท์เกลียวเต็มในส่วนด้านล่างของหัวที่มีโหลดการใช้งาน

รหัสสินค้า
B0890320
B0890425
B0890530
B0890630
B0890635
B0890640
B0890835
B0890840
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล/ กก.
(ก.)

฿ 303.26

BOLTS 1 แพ็ค

11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 3200.5114989999288940285-870320.2

฿ 303.26

BOLTS 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4250.784989999289015285-877133.7

฿ 303.26

BOLTS 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 5300.874989999289084285-884358

฿ 303.26

BOLTS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 630144989999289145285-890883

฿ 303.26

BOLTS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 635144989999289152285-891668.5

฿ 303.26

BOLTS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 640134989999289169285-892476

฿ 303.26

BOLTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8351.2524989999289237285-8991100

฿ 303.26

BOLTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8401.2524989999289244285-900992.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม วัสดุ สเตนเลส
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน มาตรฐาน ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-50