1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหางปลา【12-75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

น็อตหางปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
· น๊อตตัวเมีย ที่ขันได้ด้วยมือ

คุณสมบัติ

● น๊อตตัวเมีย ที่สามารถขันให้แน่นด้วยมือ

สเปค

● SPQ (ถุง): 10

วัสดุ

● เหล็ก (เทียบเท่า SWRM8 ถึง 10)
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบ โครเมี่ยม ไตรวาเลนท์
รหัสสินค้า
B370003SALE
B370004
B370005SALE
B370006SALE
B370008SALE
B370010
B370012
B370114
B370318
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว d ประเภท เกลียว ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) ความกว้าง ใบมีดลบคม D
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม มี ด สูง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ / แพ็ค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ พิทช์
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 286.00

฿ 198.68

BOLTS 1 แพ็ค

75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3เกลียวเมตริกหยาบ-178754989999070729160-92380.50126.00

฿ 286.00

BOLTS 1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4เกลียวเมตริกหยาบ-2111704989999070736160-92460.70110.81

฿ 286.00

฿ 197.11

BOLTS 1 แพ็ค

65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5เกลียวเมตริกหยาบ-2111654989999070743160-92540.80212.29

฿ 286.00

฿ 197.11

BOLTS 1 แพ็ค

56 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6เกลียวเมตริกหยาบ-2613564989999070750160-92621.00368.93

฿ 286.00

฿ 197.11

BOLTS 1 แพ็ค

38 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8เกลียวเมตริกหยาบ-วันที่ 3116384989999070767160-92711.25390.26

฿ 286.00

BOLTS 1 แพ็ค

28 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10เกลียวเมตริกหยาบ-3618284989999070774160-92891.50498.12

฿ 286.00

BOLTS 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12เกลียวเมตริกหยาบ-4723124989999070781160-92971.75469.08

฿ 286.00

BOLTS 1 แพ็ค

56 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ[1/4] 1/4 × 20-Shaped2713564989999070828160-9301-368.09

฿ 286.00

BOLTS 1 แพ็ค

28 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ[3/8] 3/8 × 16-Shaped3618284989999070842160-9327-509.88

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM) กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น ทั่วไป
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ระดับความแข็งแกร่ง 4T