1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวแบน ( เกลียวตลอด)【2-400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SMALL SCREW

สกรูหัวแบน ( เกลียวตลอด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 153.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[พิมพ์ B70]
● ชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

[รุ่น TB92]
● ทำจาก ไททาเนียม มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: น้ำหนักเบา และทนทานไม่เป็น สนิม ไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นแม่เหล็ก และ ทนสารเคมี
● สำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรง ทนความร้อน และความต้านทานการเสียดสี
● สำหรับการประกอบอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ซึ่งจะต้องไม่เกิดการเสียรูป

[รุ่น B02 / B06]
● เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการสลักเกลียวแบบหัวจม

สเปค

●SPQ (ถุง): 10
รหัสสินค้า
B020408 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล

฿ 216.00

฿ 149.10

SMALL SCREW 1 แพ็ค

260 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 48กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)0.7มาตรฐาน4.8-2604989999074420159-1479224.64

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงปลาย ปลายแบน
ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B020408 ในชุด สกรูหัวแบน ( เกลียวตลอด)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B020310
B020312
B020315
B020410
B020412
B020415
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล

฿ 170.13

1 แพ็ค

360 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 310กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)0.5มาตรฐาน4.8-3604989999074277159-1355209.52

฿ 216.00

1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 312กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)0.5มาตรฐาน4.8-3004989999074284159-1363200.4

฿ 216.00

1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 315กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)0.5มาตรฐาน4.8-3004989999074307159-1371240

฿ 216.00

1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 410กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)0.7มาตรฐาน4.8-2504989999074437159-1487253.75

฿ 216.00

1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 412กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)0.7มาตรฐาน4.8-2504989999074444159-1495291.25

฿ 216.00

1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 415กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)0.7มาตรฐาน4.8-2004989999074468159-1509280