(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[พิมพ์ B70]
● ชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
[รุ่น TB92]
● ทำจาก ไททาเนียม มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: น้ำหนักเบา และทนทานไม่เป็น สนิม ไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นแม่เหล็ก และ ทนสารเคมี
● สำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรง ทนความร้อน และความต้านทานการเสียดสี
● สำหรับการประกอบอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ซึ่งจะต้องไม่เกิดการเสียรูป
[รุ่น B02 / B06]
● เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการสลักเกลียวแบบหัวจม
รหัสสินค้า |
---|
B020320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.00 | SMALL SCREW | 1 แพ็ค | 240 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 20 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | 0.5 | มาตรฐาน | 4.8 | - | 240 | 4989999074338 | 159-1398 | 241.92 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B020320 ในชุด สกรูหัวแบน ( เกลียวตลอด)
รหัสสินค้า |
---|
B020310 |
B020312 |
B020315 |
B020406 |
B020408 |
B020410 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.13 | 1 แพ็ค | 360 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | 0.5 | มาตรฐาน | 4.8 | - | 360 | 4989999074277 | 159-1355 | 209.52 | ||
฿ 216.00 | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 12 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | 0.5 | มาตรฐาน | 4.8 | - | 300 | 4989999074284 | 159-1363 | 200.4 | ||
฿ 216.00 | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 15 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | 0.5 | มาตรฐาน | 4.8 | - | 300 | 4989999074307 | 159-1371 | 240 | ||
฿ 216.00 | 1 แพ็ค | 260 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | 0.7 | มาตรฐาน | 4.8 | - | 260 | 4989999074413 | 159-1461 | 185.64 | ||
฿ 216.00 | 1 แพ็ค | 260 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | 0.7 | มาตรฐาน | 4.8 | - | 260 | 4989999074420 | 159-1479 | 224.64 | ||
฿ 216.00 | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | 0.7 | มาตรฐาน | 4.8 | - | 250 | 4989999074437 | 159-1487 | 253.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง