1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
E-Ring (สเตนเลส)【4-400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRASCONAKAYAMA

E-Ring (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 142.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า


[คุณสมบัติ]
นี่คือ แหวนล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้ เพลา ออกไปในทิศทาง ตามแนวแกน สามารถติดตั้งจากทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล บน เพลา มีการเซาะร่อง

สเปค

●SPQ (ถุง): 10

วัสดุ

●สเตนเลส (SUS304CSP)
รหัสสินค้า
B92-0009
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 142.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 91092.09.0187.80.8040 ชิ้น (1 ห่อ)4989999072631213-026234 (เมื่อ 40 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล รูปทรง แหวนล็อค ประเภท E วัสดุ สเตนเลส (SUS304CSP)
ประเภท แหวนล็อค สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก ประเภทวิธีการติดตั้ง หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค กระบวนการเตรียมผิว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B92-0009 ในชุด E-Ring (สเตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B92-0005
B92-0006
B92-0007
B92-0010
B92-0012
B92-0015
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 142.00

1 แพ็ค

140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5651.25.0114.30.60140 ชิ้น (1 ห่อ)4989999072594213-021129.4 (เมื่อ 140 ชิ้น)

฿ 142.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6761.46.0125.20.80100 ชิ้น (1 ห่อ)4989999072600213-022030.1 (เมื่อ 100 ชิ้น)

฿ 142.00

1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7871.67.0146.10.8060 ชิ้น (1 ห่อ)4989999072617213-023827.18 (เมื่อ 60 ชิ้น)

฿ 142.00

1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011102.210.0208.71.0030 ชิ้น (1 ห่อ)4989999072648213-027131.71 (เมื่อ 30 ชิ้น)

฿ 142.00

1 แพ็ค

23 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1213122.412.02310.41.0023 ชิ้น (1 ห่อ)4989999072655213-029729.83 (เมื่อ 23 ชิ้น)

฿ 142.00

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1516152.815.02913.01.506 ชิ้น (1 ห่อ)4989999072662213-030118.84 (เมื่อ 6 ชิ้น)