(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
นี่คือ แหวนล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้ เพลา ออกไปในทิศทาง ตามแนวแกน สามารถติดตั้งจากทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล บน เพลา มีการเซาะร่อง
รหัสสินค้า |
---|
B92-0002 |
B92-0003 |
B92-0004 |
B92-0005 |
B92-0006 |
B92-0007 |
B92-0008 |
B92-0009 |
B92-0010 |
B92-0012 |
B92-0015 |
B92-0019 |
B92-0025 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | ข (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 2.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 5 | 1.7 | 0.40 | 400 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072556 | 213-0173 | 18 (เมื่อ 400 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 230 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 4 | 3 | 0.9 | 3.0 | 7 | 2.6 | 0.60 | 230 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072570 | 213-0190 | 24.61 (เมื่อ 230 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 5 | 4 | 1.1 | 4.30 | 9 | 3.5 | 0.60 | 180 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072587 | 213-0203 | 30.6 (เมื่อ 180 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 6 | 5 | 1.2 | 5.0 | 11 | 4.3 | 0.60 | 140 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072594 | 213-0211 | 29.4 (เมื่อ 140 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 7 | 6 | 1.4 | 6.0 | 12 | 5.2 | 0.80 | 100 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072600 | 213-0220 | 30.1 (เมื่อ 100 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 8 | 7 | 1.6 | 7.0 | 14 | 6.1 | 0.80 | 60 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072617 | 213-0238 | 27.18 (เมื่อ 60 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 9 | 8 | 1.8 | 8.0 | 16 | 6.9 | 0.80 | 50 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072624 | 213-0254 | 27.65 (เมื่อ 50 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 9 | 10 | 9 | 2.0 | 9.0 | 18 | 7.8 | 0.80 | 40 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072631 | 213-0262 | 34 (เมื่อ 40 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11 | 10 | 2.2 | 10.0 | 20 | 8.7 | 1.00 | 30 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072648 | 213-0271 | 31.71 (เมื่อ 30 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 23 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 13 | 12 | 2.4 | 12.0 | 23 | 10.4 | 1.00 | 23 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072655 | 213-0297 | 29.83 (เมื่อ 23 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 15 | 16 | 15 | 2.8 | 15.0 | 29 | 13.0 | 1.50 | 6 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072662 | 213-0301 | 18.84 (เมื่อ 6 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 19 | 20 | 19 | 4.0 | 19.0 | 37 | 16.5 | 1.50 | 4 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072679 | 213-0319 | 21 (เมื่อ 4 ชิ้น) | ||
฿ 142.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.40 | 350 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999072563 | 213-0181 | 21.35 (เมื่อ 350 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล | รูปทรง | แหวนล็อค ประเภท E | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304CSP) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | ประเภทวิธีการติดตั้ง | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง