1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับเหล็กกล้าแบบหมุน (ประตูบานคู่)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

HINGE

บานพับเหล็กกล้าแบบหมุน (ประตูบานคู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 534.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประตูสามารถเปิดได้ทั้งภายในและภายนอก
· สปริงติดตั้งเพื่อให้ประตูอยู่ในสภาพปิดอยู่เสมอ

[การใช้งาน]
· ประตูบานสวิง

สเปค

● จำนวนต่อกล่อง (ชิ้น): 2
● กระบวนการชุบผิว: เคลือบสีดำ
● มีการปรับความแรงในการเปิดและปิด

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SPCC)
รหัสสินค้า
THN100102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 534.00

HINGE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 102 กว้าง(มิลลิเมตร) 25 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (SPCC)
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง สกรู ทำจากไม้ (รวม)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สปริง แบบฝัง ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การขัดเงา แปรงทาสี ดำ
ความหนา(มิลลิเมตร) 1.6 D2(มิลลิเมตร) 52 จำนวนรู สกรู 8
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 5 พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2(กิโลกรัม) 10 P1(มิลลิเมตร) 15
P2(มิลลิเมตร) 9 P3(มิลลิเมตร) 13 ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)(มิลลิเมตร) M3.1 × 20 จำนวน 8 ชิ้น
ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) 2 ปริมาณ 1 กล่อง JAN Code 4989999286359
รหัสการสั่งซื้อ 285-2888 มวล(ก.) 780

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THN100102 ในชุด บานพับเหล็กกล้าแบบหมุน (ประตูบานคู่)