(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น วาล์ว อากาศแบบแป้นเหยียบ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ใช้งานง่ายโดยที่เท้าเหยียบ สวิตช์ การทำงานเป็นเปิดและปล่อย สวิตช์ เป็นปิด
รูปทรง | ประเภทคันเหยียบ | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | สวิตช์เท้าเหยียบ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 |
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) | 8 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 80 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 175 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 58 | บังคับของเหลว | อากาศ |
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 ถึง 60 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.6 | สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายรัด:9 มม |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | JAN Code | 4989999354294 | รหัสการสั่งซื้อ | 227-4540 |
มวล(ก.) | 625 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFV-01 ในชุด สวิทช์อากาศวาล์วเท้าอากาศ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง