1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวแบบตายาว (สแตนเลส) (รหัสสินค้า)

ตะขอเดี่ยวแบบตายาว (สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 133.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

●มีช่องเปิดกว้างเหมาะสำหรับแขวนสิ่งของ
●ส่วนของ ตะขอแขวน มีระดับความลึกทำให้สามารถแขวน เครื่องมือ มีผนังหนาได้
●สามารถติดตั้งบนผนัง พื้น เสาหรือโครงสร้างที่คล้ายกันและใช้เป็น เหล็กยึด ผนังสำหรับ โซ่ ขดลวด หรือเชือก

คุณสมบัติ

● การเปิดเปิดอย่างกว้างขวางและการทำงานของสิ่งที่แขวนอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ
● มีความลึกในส่วนที่จะแขวนซึ่งสามารถแขวนด้วย เครื่องมือ หนา

การใช้

● คลองเลื่อย บนผนัง, พื้น, เสา, ฯลฯ เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะผนังสำหรับ โซ่ ขดลวด และเชือก

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 20

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TLEH4
TLEH5
TLEH6
TLEH8SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า แขวน
(N / กิโลกรัม)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 133.53

HANG METAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 123643.221.515282.558.8 / 6123644989999285727328-605310

฿ 196.92

HANG METAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 154553.627.520352.578.4 / 8154554989999285734328-606118

฿ 217.89

HANG METAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 186064.239.030483117.6 / 12186064989999285741328-607036

฿ 341.00

฿ 235.12

HANG METAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 248085.251.040653156.8 / 16248084989999285758328-608873

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
สเปค สำหรับ สกรู หัวเทเปอร์ แบน ปริมาณ(ชิ้น) 1