(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●มีช่องเปิดกว้างเหมาะสำหรับแขวนสิ่งของ
●ส่วนของ ตะขอแขวน มีระดับความลึกทำให้สามารถแขวน เครื่องมือ มีผนังหนาได้
●สามารถติดตั้งบนผนัง พื้น เสาหรือโครงสร้างที่คล้ายกันและใช้เป็น เหล็กยึด ผนังสำหรับ โซ่ ขดลวด หรือเชือก
รหัสสินค้า |
---|
TLEH4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า แขวน (N / กิโลกรัม) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 133.53 | HANG METAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 36 | 4 | 3.2 | 21.5 | 15 | 28 | 2.5 | 58.8 / 6 | 12 | 36 | 4 | 4989999285727 | 328-6053 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ตะขอ เดียว | วัสดุ ตะขอ | สเตนเลส (SUS304) | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการ ตัวยึด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | สำหรับ สกรู หัวเทเปอร์ แบน | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TLEH4 ในชุด ตะขอเดี่ยวแบบตายาว (สแตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
TLEH5 |
TLEH6 |
TLEH8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า แขวน (N / กิโลกรัม) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 196.92 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 45 | 5 | 3.6 | 27.5 | 20 | 35 | 2.5 | 78.4 / 8 | 15 | 45 | 5 | 4989999285734 | 328-6061 | 18 | ||
฿ 217.89 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 60 | 6 | 4.2 | 39.0 | 30 | 48 | 3 | 117.6 / 12 | 18 | 60 | 6 | 4989999285741 | 328-6070 | 36 | ||
฿ 341.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 80 | 8 | 5.2 | 51.0 | 40 | 65 | 3 | 156.8 / 16 | 24 | 80 | 8 | 4989999285758 | 328-6088 | 73 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง