1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวยึดโคมไฟ (ทำจากสแตนเลส)【2-17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ตะขอเดี่ยวยึดโคมไฟ (ทำจากสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· เกลียว เข้ากับ โครงไม้ และใช้เป็น เหล็กยึด แขวนหรือยึด

การใช้

● สกรู เข้ากับ ทำจากไม้ และใช้เป็นอุปกรณ์แขวนและยึดโลหะ

สเปค

● SPQ (ถุง): 10

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TYTS16SALE
TYTS20SALE
TYTS22SALE
TYTS25SALE
TYTS28SALE
TYTS32SALE
TYTS35
TYTS38
TYTS45
TYTS50SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
มิติการเปิด
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลกรัม)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 158.00

฿ 127.70

HANG METAL 1 แพ็ค

17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 169.55.01.22.2017 (1 แพ็คเกจ)4989999248821275-702822 (17 หลุม)

฿ 158.00

฿ 109.11

HANG METAL 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2011.08.51.82.4015 (1 ห่อ)4989999248838275-703628 (15 หลุม)

฿ 121.11

฿ 109.11

HANG METAL 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2211.09.01.82.4014 (1 แพ็คเกจ)4989999248845275-704429 (14 หลุม)

฿ 158.00

฿ 109.11

HANG METAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2514.09.53.02.8010 (1 แพ็คเกจ)4989999248852275-705234 (10 หลุม)

฿ 173.00

฿ 127.69

HANG METAL 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2816.011.03.53.108 (1 แพ็คเกจ)4989999248869275-706134 (8 หลุม)

฿ 173.00

฿ 127.69

HANG METAL 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3217.013.54.53.457 (1 แพ็คเกจ)4989999248876275-707934 (7 หลุม)

฿ 158.00

HANG METAL 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3518.015.05.03.904 (1 แพ็คเกจ)4989999248883275-708734 (4 หลุม)

฿ 158.00

HANG METAL 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3818.016.05.03.904 (1 แพ็คเกจ)4989999248890275-709534 (4 หลุม)

฿ 173.00

HANG METAL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4522.021.05.04.202 (1 แพ็คเกจ)4989999248906275-710930 (2 หลุม)

฿ 173.00

฿ 127.69

HANG METAL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5025.022.05.04.802 (1 แพ็คเกจ)4989999248913275-711734 (2 หลุม)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู