1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดแบบกดลง หมายเลข 40K-2S (รหัสสินค้า)

TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,327.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ

คุณสมบัติ

● แคลมป์ยึด ที่ปรับสมดุล ความดันแรงยึด และ -ขนาดใหญ่
● ฐานชนิดตรง

สเปค

● ตราสินค้าโภคภัณฑ์: หมายเลข 40K-2S
● เส้นผ่านศูนย์กลางโบลท์ที่แนบมา: M6 x 40(SUS)
● จำนวณบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 25

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SS400)

คำเตือน

● 2S เป็นสแตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
NO.40K-2S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,327.13

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แรงขันแน่น(N) 1000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M6 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด สเตนเลส
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 41.5 ความยาว(มิลลิเมตร) 27.5
ความยาวของมือจับ มาตรฐาน แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500 ถึง 1,049 ปลาย อุปกรณ์เสริม สลักเกลียว สเตนเลส
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.40K-2S ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง หมายเลข 40K-2S