1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ฝังตัว หัวหกเหลี่ยม【5-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRC BOLTS

สกรู ฝังตัว หัวหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 142.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้อง คลองเลื่อย แหวนรอง หรือ แหวนรองสปริง
สามารถขันได้ด้วย ประแจหกเหลี่ยม เหมาะสำหรับการประกอบ เครื่องจักร
·มาพร้อมกับ แหวนรอง/ แหวนสปริง เพื่อป้องกันไม่ให้ สกรู คลายตัว

สเปค

● SPQ (ถุง): 10
รหัสสินค้า
B8770410
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ น้ำหนัก
(ก.)

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4100.7[เหล็กกล้า] SCM435[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ10.9-104989999084870285-763420.47

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B8770410 ในชุด สกรู ฝังตัว หัวหกเหลี่ยม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B0780312
B0780315
B0780320
B8770412
B8770415
B8770420
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ น้ำหนัก
(ก.)

฿ 187.00

1 แพ็ค

19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3120.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304ไม่-A2-70194989999289282285-904134.3

฿ 187.00

1 แพ็ค

17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3150.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304ไม่-A2-70174989999289299285-905035.2

฿ 187.00

1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 3200.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304ไม่-A2-70144989999289305285-906837.7

฿ 199.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4120.7[เหล็กกล้า] SCM435[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ10.9-104989999084887285-764221.97

฿ 199.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 4150.7[เหล็กกล้า] SCM435[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ10.9-104989999084894285-765124.46

฿ 199.00

1 แพ็ค

9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4200.7[เหล็กกล้า] SCM435[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ10.9-94989999084900285-766926.47