1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน กระโดดแยก (สเตนเลส)【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

แหวน กระโดดแยก (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ในการปิดให้กดด้วยคีม
[การใช้]
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อฟิตติ้ง

คุณสมบัติ

● บีบโดยปิดด้วยคีม ฯลฯ

การใช้

● เป็นการเชื่อมต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อโลหะ

สเปค

● SPQ (ถุง): 20

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TRG2
TRG3
TRG4
TRG5
TRG6
TRG7
TRG8
TRG25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 89.00

CARGO WORK METAL FITTINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 0.03122.05 ชิ้น4989999173895409-98425

฿ 63.00

CARGO WORK METAL FITTINGS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 0.072432 ชิ้น4989999173918409-98698

฿ 50.00

CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 0.152641 ชิ้น4989999173925409-98777

฿ 53.00

CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 0.22751 ชิ้น4989999173932409-988512

฿ 66.00

CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 0.29วันที่ 3161 ชิ้น4989999173949409-989320

฿ 70.00

CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 0.393771 ชิ้น4989999173956409-9907วันที่ 31

฿ 76.00

CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 0.493881 ชิ้น4989999173963409-991546

฿ 95.00

CARGO WORK METAL FITTINGS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 0.05142.54 ชิ้น4989999173901409-985112

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซ่ จับ วัสดุ SUS304 หน่วยสั่งซื้อ 1 ถุง