(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ตัวยึดแม่เหล็ก ที่มีโครงสร้างเรียบง่ายและความสามารถรอบด้านสูง
ชนิด | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | การดูดซับกำลัง(N) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 46.7 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 19.6 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี |
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | รูยาว 4 × 9.7 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | B | จับ แผ่นเพลท | การมี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอทิลีน (PE) | วัสดุ พื้นผิว แผ่นเพลท ดึงดูด | เหล็กกล้า |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 12.8 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | มวล(ก.) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง