(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· โบลท์ปรับระดับชนิดมาตรฐานที่สุด เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เพราะสามารถรับน้ำหนักได้มาก
· เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต, เครื่องขายของแบบหยอดเหรียญ, สายพานลำเลียง, โต๊ะช่าง, ชั้นวางคอมพิวเตอร์, แผงหน้าปัดควบคุม และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
รหัสสินค้า |
---|
SUSNA20X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความสูงเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,008.00 | ADJUSTERS BOLT | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | 4.9 | 132 | 20 | 100 | 75 | 2.5 | 4989999315127 | 231-4151 | 496 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | ไม่ | จำนวน บรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUSNA20X100 ในชุด โบลท์ปรับระดับ (ชนิด 500 และ 600 กก.)
รหัสสินค้า |
---|
NA16X180 |
NA20X100 |
NA20X130 |
SUSNA20X130 |
SUSNA20X150 |
SUSNA20X180 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความสูงเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 245.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | เหล็กกล้า | - | 5.88 | 209 | 16 | 180 | 75 | 2 | 4989999315035 | 231-4029 | 441 | ||
฿ 308.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | เหล็กกล้า | - | 5.88 | 132 | 20 | 100 | 75 | 2.5 | 4989999315042 | 231-4037 | 493 | ||
฿ 351.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | เหล็กกล้า | - | 5.88 | 162 | 20 | 130 | 75 | 2.5 | 4989999315059 | 231-4045 | 561 | ||
฿ 1,135.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | 4.9 | 162 | 20 | 130 | 75 | 2.5 | 4989999315134 | 231-4169 | 549 | ||
฿ 1,234.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | 4.9 | 182 | 20 | 150 | 75 | 2.5 | 4989999315141 | 231-4509 | 585 | ||
฿ 1,332.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | 4.9 | 212 | 20 | 180 | 75 | 2.5 | 4989999315158 | 231-4177 | 655 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง