1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โบลท์ปรับระดับ (ชนิด 500 และ 600 กก.) (รหัสสินค้า)

ADJUSTERS BOLT

โบลท์ปรับระดับ (ชนิด 500 และ 600 กก.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· โบลท์ปรับระดับชนิดมาตรฐานที่สุด เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เพราะสามารถรับน้ำหนักได้มาก
· เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต, เครื่องขายของแบบหยอดเหรียญ, สายพานลำเลียง, โต๊ะช่าง, ชั้นวางคอมพิวเตอร์, แผงหน้าปัดควบคุม และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

● โบลท์ปรับระดับชนิดมาตรฐานที่สุด เนื่องจากรับน้ำหนักได้มาก จึงเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

การใช้งาน

● เครื่องมือกล, ตู้หยอดเหรียญ, สายพานลำเลียง, โต๊ะทำงาน, แท่นวางคอมพิวเตอร์, แผงควบคุม, เครื่องจักรทางเคมีกายภาพ
รหัสสินค้า
SUSNB12X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความสูงเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 447.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่5.8817212150551.754989999315295231-4541210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่ จำนวน บรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUSNB12X150 ในชุด โบลท์ปรับระดับ (ชนิด 500 และ 600 กก.)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NA16X100
NA16X130
NA16X150
NA16X180
NA20X100
NA20X130
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความสูงเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 211.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-เหล็กกล้า-5.88129161007524989999315004231-4002333

฿ 240.00

1 ชิ้น 12 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-เหล็กกล้า-5.88159161307524989999315011231-4011372

฿ 270.00

1 ชิ้น 1 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-เหล็กกล้า-5.88179161507524989999315028231-4452390

฿ 245.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-เหล็กกล้า-5.88209161807524989999315035231-4029441

฿ 308.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-เหล็กกล้า-5.8813220100752.54989999315042231-4037493

฿ 351.00

1 ชิ้น 1 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-เหล็กกล้า-5.8816220130752.54989999315059231-4045561