1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ฟีนอลิกทนความร้อนหมุนได้ (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ ฟีนอลิกทนความร้อนหมุนได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,034.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล้อ ทำจาก ฟีนอล ซึ่งสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 200 ° C และมีคุณสมบัติทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมและทนต่อ โหลดไฟฟ้า สูง
· ลูกล้อ ที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

คุณสมบัติ

● ฟีนอล ถูกนำมาใช้ใน วัสดุ ล้อ มันสามารถใช้งานได้สูงถึง 200 ° C และมีความทนทานต่อการสึกหรอและต้านทานการ โหลดไฟฟ้า

สเปค

● P (มม.): 11
● ประเภท แผ่นเพลท 
● สเปค จาระบี ทนความร้อน
● ชนิด ยืดหยุ่น

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated
● ล้อ: ฟีนอล
รหัสสินค้า
TYPBJ100SALE
TYPBJ130
TYPBJ150
TYPBJB-100ASALE
TYPBJB-130A
TYPBJB-150A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 2,034.00

฿ 1,403.26

ACCORDING TO USE CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14480.01 ถึง 140.00ไม่10067(74)67(74)9595100321024989999531275278-36221010

฿ 2,473.00

ACCORDING TO USE CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 177140.01 ถึง 220.00ไม่18075(82)75(82)10510513040183.64989999531282278-36311610

฿ 2,796.00

ACCORDING TO USE CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 198140.01 ถึง 220.00ไม่20087(94)87(94)120120150402044989999531299278-36491870

฿ 2,522.73

฿ 1,521.21

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14480.01 ถึง 140.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)10067(74)67(74)9595100321024989999252347450-98201160

฿ 3,126.27

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 177140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)18075(82)75(82)10510513040183.64989999252354450-98381890

฿ 3,507.61

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 198140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)20087(94)87(94)120120150402044989999252361450-98462150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุ ล้อ ฟีนอล ลักษณะ ล้อ ทนความร้อน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 11 สเปค สเปค จาระบี ทนความร้อน หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1