1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ลดเสียงรบกวนแบบกดขึ้นรูปหมุนได้อย่างอิสระ (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ ลดเสียงรบกวนแบบกดขึ้นรูปหมุนได้อย่างอิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 688.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การเปลี่ยนเสียงรบกวนที่เกิดจาก ลูกล้อ จะถูกตัดออก(ประเภทปลอดเสียง)
·ความต้านทานเริ่มต้นลดลงทำให้การหมุนและหมุนทำได้ง่ายมาก
· ล้อ มี รูป รูปทรง แพทเทิร์น ดาวอันเป็นเอกลักษณ์

คุณสมบัติ

● ไม่มีเสียงที่ไม่พึงประสงค์เช่นเสียงการเดินทางที่เฉพาะเจาะจงกับ ลูกล้อ (ประเภทที่ปราศจากเสียงรบกวน)
● ความต้านทานระหว่างการสตาร์ทจะลดลงการหมุน / หมุนทำได้ง่ายมาก
● ล้อ เป็น รูป แพทเทิร์น รูปทรง ดาวดั้งเดิม

สเปค

● P (มม.): 11
● ประเภท แผ่นเพลท
● หมุนส่วนหมุนส่วน: การใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated
● ล้อ: ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน
รหัสสินค้า
TXUJ100
TXUJ125
TXUJ150
TXUJB100
TXUJB125
TXUJB150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 688.00

SILENT CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 132ไม่10067(74)67(74)9595100331024989999216066255-95361080

฿ 970.00

SILENT CASTERS 1 ชิ้น 12 วัน 168ไม่13075(90)75(90)110110125401334989999216073255-95441630

฿ 1,069.00

SILENT CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 190ไม่14075(90)75(90)110110150401434989999216080255-95521800

฿ 920.00

SILENT CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 132ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน10067(74)67(74)9595100331024989999216097255-95951170

฿ 1,138.00

SILENT CASTERS 1 ชิ้น 12 วัน 168ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน13075(90)75(90)110110125401334989999216103255-96091830

฿ 1,376.00

SILENT CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 190ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน14075(90)75(90)110110150401434989999216110255-96171960

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00 วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 11 สเปค ล้อ:แพทเทิร์น ดาวที่เป็นกรรมสิทธิ์ - ส่วนที่หมุน / หมุนได้:ด้วย ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1