1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อยูรีเทนที่ขึ้นรูปด้วยการกด, ชนิดหมุนได้อิสระ (รหัสสินค้า)

PLATE CASTER(PRESS)

ลูกล้อยูรีเทนที่ขึ้นรูปด้วยการกด, ชนิดหมุนได้อิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 410.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อเหล็กกล้าที่มีการออกแบบสวยงามและมีลายดาวที่ตัวล้อ (การออกแบบได้รับการจดทะเบียนแล้ว)
· ส่วนหมุนอิสระมีตลับลูกปืนคู่ ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่น
· ส่วนกลิ้งของล้อมีตลับลูกปืนทั่วไปและมีความทนทานดีเยี่ยม
· ล้อยูรีเทนที่ทนต่อการเสียดสีและทนต่อน้ำมันดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

● ลูกล้อเหล็กกล้าที่มีการออกแบบสวยงามและมีลายดาวที่ตัวล้อ (การออกแบบได้รับการจดทะเบียนแล้ว)
● ส่วนหมุนอิสระมีตลับลูกปืนคู่ ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่น
● ส่วนกลิ้งของล้อมีตลับลูกปืนทั่วไปและมีความทนทานดีเยี่ยม
● เป็นล้อยูรีเทน จึงทนต่อการเสียดสีและทนต่อน้ำมัน

สเปค

●ประเภท แผ่นเพลท

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว ข้อต่อฟิตติ้งโลหะ : ชุบยูนิโครม แบบไตรวาเลนท์
● ล้อ: ล้อเหล็ก ยูรีเทน
รหัสสินค้า
TUJ100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 598.00

PLATE CASTER(PRESS) 1 ชิ้น 1 วัน 144140.01 ถึง 220.00ไม่171หลุมเจาะรู67(74)67(74)959510035โหลดปานกลาง10.51744518772003274171-23571150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า สเปค ล้อ: ลายดาวที่ได้รับการจดทะเบียน - ส่วนหมุน: ตลับลูกปืนคู่ - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนทั่วไป หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TUJ100 ในชุด ลูกล้อยูรีเทนที่ขึ้นรูปด้วยการกด, ชนิดหมุนได้อิสระ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TUJ130
TUJ150
TUJ200
TUJ75
TUJB100
TUJB130
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 856.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 177220.01 ถึง 320.00ไม่250หลุมเจาะรู75(90)75(90)11011013042โหลดปานกลาง112554518772003281171-23732000

฿ 990.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 198220.01 ถึง 320.00ไม่300หลุมเจาะรู75(90)75(90)12012015045โหลดหนัก113064518772003298171-23902250

฿ 1,386.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 250320.01 ถึง 485.00ไม่400หลุมเจาะรู100(115)100(115)14014020046โหลดหนัก11.54084518772003304171-24113800

฿ 410.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10080.01 ถึง 140.00ไม่120รูกลม636382827532โหลดปานกลาง9.51234518772003267171-2331600

฿ 762.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 144140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)171หลุมเจาะรู67(74)67(74)959510042โหลดปานกลาง10.51744518772003472171-24541300

฿ 1,074.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 177220.01 ถึง 320.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)250หลุมเจาะรู75(90)75(90)11011013045โหลดปานกลาง112554518772003489171-24712150