(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อเหล็กกล้าที่มีการออกแบบสวยงามและมีลายดาวที่ตัวล้อ (การออกแบบได้รับการจดทะเบียนแล้ว)
· ส่วนหมุนอิสระมีตลับลูกปืนคู่ ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่น
· ส่วนกลิ้งของล้อมีตลับลูกปืนทั่วไปและมีความทนทานดีเยี่ยม
· ล้อยูรีเทนที่ทนต่อการเสียดสีและทนต่อน้ำมันดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TUJ75 |
TUJ100 |
TUJ130 |
TUJ150 |
TUJ200 |
TUJB75 |
TUJB100 |
TUJB130 |
TUJB150 |
TUJB200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 410.00 ฿ 348.13 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | รูกลม | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | 9.5 | 123 | 4518772003267 | 171-2331 | 600 | ||
฿ 598.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 171 | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | 10.5 | 174 | 4518772003274 | 171-2357 | 1150 | ||
฿ 856.00 ฿ 719.13 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 250 | หลุมเจาะรู | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | โหลดปานกลาง | 11 | 255 | 4518772003281 | 171-2373 | 2000 | ||
฿ 990.00 ฿ 833.18 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | หลุมเจาะรู | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | โหลดหนัก | 11 | 306 | 4518772003298 | 171-2390 | 2250 | ||
฿ 1,386.00 ฿ 1,164.10 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 400 | หลุมเจาะรู | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | โหลดหนัก | 11.5 | 408 | 4518772003304 | 171-2411 | 3800 | ||
฿ 643.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 120 | รูกลม | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | 9.5 | 123 | 4518772003465 | 171-2438 | 660 | ||
฿ 762.00 ฿ 643.13 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 171 | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 42 | โหลดปานกลาง | 10.5 | 174 | 4518772003472 | 171-2454 | 1300 | ||
฿ 1,074.00 ฿ 904.20 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 250 | หลุมเจาะรู | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 45 | โหลดปานกลาง | 11 | 255 | 4518772003489 | 171-2471 | 2150 | ||
฿ 1,212.00 ฿ 1,022.20 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 300 | หลุมเจาะรู | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 46 | โหลดหนัก | 11 | 306 | 4518772003496 | 171-2497 | 2400 | ||
฿ 1,633.00 ฿ 1,372.21 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 400 | หลุมเจาะรู | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | โหลดหนัก | 11.5 | 408 | 4518772003502 | 171-2519 | 3950 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | สเปค | ล้อ: ลายดาวที่ได้รับการจดทะเบียน - ส่วนหมุน: ตลับลูกปืนคู่ - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนทั่วไป | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง