(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อเหล็กกล้าที่มีการออกแบบสวยงามและมีลายดาวที่ตัวล้อ (การออกแบบได้รับการจดทะเบียนแล้ว)
· ส่วนหมุนอิสระมีตลับลูกปืนคู่ ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่น
· ส่วนกลิ้งของล้อมีตลับลูกปืนทั่วไปและมีความทนทานดีเยี่ยม
· ชนิดขาตายพร้อมตัวล็อค เมื่อใช้ร่วมกับลูกล้อหมุนพร้อมตัวล็อค จะสามารถล็อคทั้งสี่ล้อพร้อมกันได้
รหัสสินค้า |
---|
TJ75 |
TJ100 |
TJ130 |
TJ150 |
TJ200 |
TJB75 |
TJB100 |
TJB130 |
TJB150 |
TJB200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | รูกลม | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 9.5 | 82 | 4518772003168 | 171-2322 | 600 | ||
฿ 400.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 102 | 4518772003175 | 171-2349 | 1150 | ||
฿ 603.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | หลุมเจาะรู | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | 11 | 184 | 4518772003182 | 171-2365 | 1950 | ||
฿ 688.00 ฿ 579.16 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | หลุมเจาะรู | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 204 | 4518772003199 | 171-2381 | 2250 | ||
฿ 1,024.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 250 | หลุมเจาะรู | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | 11.5 | 255 | 4518772003205 | 171-2403 | 3750 | ||
฿ 524.00 ฿ 439.11 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 80 | รูกลม | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 9.5 | 82 | 4518772003366 | 171-2420 | 650 | ||
฿ 598.00 ฿ 503.16 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 100 | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 102 | 4518772003373 | 171-2446 | 1250 | ||
฿ 841.00 ฿ 709.13 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 180 | หลุมเจาะรู | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | 11 | 184 | 4518772003380 | 171-2462 | 2150 | ||
฿ 930.00 ฿ 783.15 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 200 | หลุมเจาะรู | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 204 | 4518772003397 | 171-2489 | 2400 | ||
฿ 1,237.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 250 | หลุมเจาะรู | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | 11.5 | 255 | 4518772003403 | 171-2501 | 4000 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค | ล้อ: ลายดาวที่ได้รับการจดทะเบียน - ส่วนหมุน: ตลับลูกปืนคู่ - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนทั่วไป |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง