1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อยางปั๊มขึ้นรูป, ชนิดหมุนได้อิสระ (รหัสสินค้า)

PLATE CASTER(PRESSRUBBERS)

ลูกล้อยางปั๊มขึ้นรูป, ชนิดหมุนได้อิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 297.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อเหล็กกล้าที่มีการออกแบบสวยงามและมีลายดาวที่ตัวล้อ (การออกแบบได้รับการจดทะเบียนแล้ว)
· ส่วนหมุนอิสระมีตลับลูกปืนคู่ ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่น
· ส่วนกลิ้งของล้อมีตลับลูกปืนทั่วไปและมีความทนทานดีเยี่ยม
· ชนิดขาตายพร้อมตัวล็อค เมื่อใช้ร่วมกับลูกล้อหมุนพร้อมตัวล็อค จะสามารถล็อคทั้งสี่ล้อพร้อมกันได้

คุณสมบัติ

● ลูกล้อเหล็กกล้าที่มีการออกแบบสวยงามและมีลายดาวที่ตัวล้อ (การออกแบบได้รับการจดทะเบียนแล้ว)
● ส่วนหมุนอิสระมีตลับลูกปืนคู่ ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่น
● ส่วนกลิ้งของล้อมีตลับลูกปืนทั่วไปและมีความทนทานดีเยี่ยม

สเปค

●ประเภท แผ่นเพลท
● ส่วนกลิ้งของล้อ: ตลับลูกปืนทั่วไป

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว ข้อต่อฟิตติ้งโลหะ : ชุบยูนิโครม แบบไตรวาเลนท์
● ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยาง
รหัสสินค้า
TJB200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,237.00

PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) 1 ชิ้น 1 วัน 250220.01 ถึง 320.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)250หลุมเจาะรู100(115)100(115)1401402004611.52554518772003403171-25014000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุ ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง สเปค ล้อ: ลายดาวที่ได้รับการจดทะเบียน - ส่วนหมุน: ตลับลูกปืนคู่ - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนทั่วไป
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TJB200 ในชุด ลูกล้อยางปั๊มขึ้นรูป, ชนิดหมุนได้อิสระ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TJ130
TJ150
TJ200
TJ75
TJB100
TJB75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 603.00

1 ชิ้น 1 วัน 177140.01 ถึง 220.00ไม่180หลุมเจาะรู75(90)75(90)11011013042111844518772003182171-23651950

฿ 688.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 198140.01 ถึง 220.00ไม่200หลุมเจาะรู75(90)75(90)12012015045112044518772003199171-23812250

฿ 1,024.00

1 ชิ้น 12 วัน 250220.01 ถึง 320.00ไม่250หลุมเจาะรู100(115)100(115)1401402004611.52554518772003205171-24033750

฿ 297.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10035.01 ถึง 80.00ไม่80รูกลม6363828275329.5824518772003168171-2322600

฿ 598.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14480.01 ถึง 140.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)100หลุมเจาะรู67(74)67(74)95951003510.51024518772003373171-24461250

฿ 524.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10035.01 ถึง 80.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)80รูกลม6363828275329.5824518772003366171-2420650