(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากฮาร์ดแวร์ทำจากสแตนเลส (SUS304) และล้อทำจากยูรีเทนล้อไนล่อน จึงทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อน้ำได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TYSGUK100 |
TYSGUK130 |
TYSGUK150 |
TYSGUK200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,340.44 | TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | 80(90) | 45(50) | 110 | 75 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999531848 | 278-2367 | 710 | ||
฿ 2,029.20 | TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 170 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531855 | 278-2375 | 1260 | ||
฿ 2,263.82 | TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 183.6 | 4989999531862 | 278-2383 | 1360 | ||
฿ 2,751.82 | TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | 11.5 | 255 | 4989999531879 | 278-2391 | 2500 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | สเปค | มีตลับลูกปืนแนวรัศมี | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง