1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ไนล่อน ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส หมุนได้อย่างอิสระ (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ ไนล่อน ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส หมุนได้อย่างอิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,544.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากฮาร์ดแวร์ทำจาก สเตนเลส (SUS304) และ ล้อ ทำจาก ไนล่อน ทั้ง ความทนทานต่อการกัดกร่อน และการกันน้ำจึงดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
TYSNJ100
TYSNJ100S
TYSNJ130
TYSNJ130S
TYSNJ150
TYSNJ150S
TYSNJ200
TYSNJ200S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,544.13

TRC PLATE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น 1 วัน 13280.01 ถึง 140.00ไม่160[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า68(71)68(71)909010032111024989999531886278-1778820

฿ 1,927.35

TRC PLATE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น 1 วัน 13280.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน160สเตนเลส68(71)68(71)909010032111024989999531923278-1841910

฿ 2,492.40

TRC PLATE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น 5 วัน 170140.01 ถึง 220.00ไม่160สเตนเลส75(80)75(80)1021021304011163.24989999531893278-17861320

฿ 2,876.39

TRC PLATE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น 1 วัน 170140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน160สเตนเลส75(80)75(80)1021021304011163.24989999531930278-18591520

฿ 2,720.98

TRC PLATE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00ไม่160สเตนเลส75(80)75(80)1021021504011163.24989999531909278-17941420

฿ 3,107.99

TRC PLATE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น 1 วัน 190140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน160สเตนเลส75(80)75(80)1021021504011163.24989999531947278-18671620

฿ 3,854.79

TRC PLATE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น 5 วัน 250140.01 ถึง 220.00ไม่220สเตนเลส105(115)105(115)1401402004311.5224.44989999531916278-18083060

฿ 4,814.61

TRC PLATE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น 5 วัน 250140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน220สเตนเลส105(115)105(115)1401402004311.5224.44989999531954278-18753410

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุ ล้อ ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ไม่
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1