1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์ยาง (รหัสสินค้า)

สต๊อปเปอร์ยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● ติดตั้งง่าย
● พร้อมน็อตหกเหลี่ยม/ แหวนสปริง
● รับโหลดและการเสียรูปร่างได้มาก และป้องกันเสียงรบกวน

[การใช้งาน]
● วัสดุลดแรงกระแทก

คุณสมบัติ

● มีน็อตหกเหลี่ยมและแหวนสปริงยึด

การใช้งาน

● วัสดุที่มีการเคลื่อนย้ายตัวเมื่อถูกกระแทก

สเปค

● ความแข็งของยาง: 60°

วัสดุ

● ยาง: ยางธรรมชาติ (NR)
● ข้อต่อฟิตติ้งโลหะ: วัสดุเหล็กกล้ารีดร้อนสำหรับโครงสร้างมาตรฐาน
รหัสสินค้า
EH25
EH30
EH45
EH66
EH90
EH100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(N)
สกรู เชื่อมต่อ M ความสูงส่วนยาง
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา สำหรับติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
OD
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 198.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น 1 วัน 490[M6] M6 × 1.002515254989999336009233-826230

฿ 243.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 880[M8] M8 × 1.253120304989999336016233-827150

฿ 306.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น 1 วัน 2200[M8] M8 × 1.253625454989999336023233-8289130

฿ 470.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น 1 วัน 3900[M12] M12 × 1.754530664989999336030233-8297280

฿ 722.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น 10 วัน 6200[M12] M12 × 1.757542904989999336047233-8301590

฿ 841.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น 12 วัน 7800[M12] M12 × 1.7585421004989999336054233-8319800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลาย เกลียวนอก ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน อื่น ๆ วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ (NR)
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุเหล็กรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1