1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อลำเลียง (กดขึ้นรูปเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ:40 มม.) (รหัสสินค้า)

ล้อลำเลียง (กดขึ้นรูปเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ:40 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,729.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ชนิดกว้าง และชิ้นงานขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสถียร
·สำหรับชั้นวางสินค้าสายพานลำเลียงและอื่น ๆ

รหัสสินค้า
V-40T-50-1800
V-40T-50-2000
V-40T-50-2400
V-40T-50-3000
V-40T-75-1800
V-40T-75-2000
V-40T-75-2400
V-40T-75-3000
V-40T-100-1800
V-40T-100-2000
V-40T-100-2400
V-40T-100-3000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิทช์ ล้อ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของการส่ง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 3,622.82

TRUSCO 1 ชิ้น 12 วัน 5018004989999763560511-70385.6

฿ 4,395.48

TRUSCO 1 ชิ้น 19 วัน 5020004989999763577511-70466.2

฿ 5,252.36

TRUSCO 1 ชิ้น 12 วัน 5024004989999763584511-70547.5

฿ 6,537.34

TRUSCO 1 ชิ้น 1 วัน 5030004989999763591511-70629.4

฿ 3,218.42

TRUSCO 1 ชิ้น 19 วัน 7518004989999763607511-70715.0

฿ 3,635.71

TRUSCO 1 ชิ้น 19 วัน 7520004989999763614511-70895.6

฿ 3,948.58

TRUSCO 1 ชิ้น 12 วัน 7524004989999763621511-70976.7

฿ 5,418.91

TRUSCO 1 ชิ้น 10 วัน 7530004989999763638511-71018.3

฿ 2,729.53

TRUSCO 1 ชิ้น 19 วัน 10018004989999763645511-71194.7

฿ 3,040.00

TRUSCO 1 ชิ้น 12 วัน 10020004989999763652511-71275.2

฿ 3,634.29

TRUSCO 1 ชิ้น 10 วัน 10024004989999763669511-71356.3

฿ 4,532.07

TRUSCO 1 ชิ้น 19 วัน 10030004989999763676511-71437.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทพาหนะ แบบตรง วัสดุ พื้นผิว ล้อ เหล็กกล้า ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 20
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) 20 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ ล้อ(มิลลิเมตร) 40 ชนิด ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก กระบวนการเตรียมผิว ล้อ การ การชุบผิว ไตรวาเลนท์ รูปทรง เฟรม ชนิดโค้งด้านใน
วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า (SPHC) กระบวนการเตรียมผิว เฟรม แปรงทาสี ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร) 55
จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) 1