(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานลำเลียง ใช้ ล้อ ยาง
·สำหรับการขนส่งสิ่งของที่ต้องไม่มีรอยขีดข่วน
ประเภทพาหนะ | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เคลือบฉนวน ยาง สีดำ (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 30 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 40 | ชนิด | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | ไม่ | รูปทรง เฟรม | ชนิดโค้งด้านใน |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า (SPHC) | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | แปรงทาสี | ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร) | 53 |
จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-40G-50-1800 ในชุด ระบบลำเลียง ล้อ ( เคลือบฉนวน ยาง สีดำ ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง:40 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
V-40G-100-2000 |
V-40G-100-2400 |
V-40G-100-3000 |
V-40G-50-2000 |
V-40G-50-2400 |
V-40G-50-3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ ล้อ (มิลลิเมตร) | ความยาวของการส่ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,450.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 2000 | 4989999692082 | 300-5976 | 5.4 | ||
฿ 5,339.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 2400 | 4989999692099 | 300-5984 | 6.5 | ||
฿ 6,658.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 3000 | 4989999692105 | 300-5992 | 8.1 | ||
฿ 7,639.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 2000 | 4989999692006 | 300-5895 | 7.0 | ||
฿ 9,128.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 2400 | 4989999692013 | 300-5909 | 8.4 | ||
฿ 11,400.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 3000 | 4989999692020 | 300-5917 | 10.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง