1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานลำเลียง ALUMINUM ROLLER (เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเลอร์ 38 มม. ความหนาของผนัง สายยาง 1.5 มม.)

สายพานลำเลียง ALUMINUM ROLLER (เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเลอร์ 38 มม. ความหนาของผนัง สายยาง 1.5 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,848.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

·น้ำหนักเบาเพื่อการจัดการที่ง่าย
· อะลูมิเนียม ใช้สำหรับ การกัดกร่อน เหนือกว่า

รหัสสินค้า
VR-AL3815F-300-75-2000
VR-AL3815F-300-75-3000
VR-AL3815F-300-100-2000
VR-AL3815F-300-100-3000
VR-AL3815F-400-75-2000
VR-AL3815F-400-75-3000
VR-AL3815F-400-100-2000
VR-AL3815F-400-100-3000
VR-AL3815F-500-75-2000
VR-AL3815F-500-75-3000
VR-AL3815F-500-100-2000
VR-AL3815F-500-100-3000
VR-AL3815F-600-75-2000
VR-AL3815F-600-75-3000
VR-AL3815F-600-100-2000
VR-AL3815F-600-100-3000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของลูกกลิ้ง
(มิลลิเมตร)
พิทช์ โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความยาวของการส่ง
(มิลลิเมตร)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 11,175.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 300752000461-267113.11

฿ 16,498.33

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 300753000461-268019.35

฿ 8,848.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 3001002000461-265511.57

฿ 12,642.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 3001003000461-266316.79

฿ 12,578.33

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 400752000461-271014.86

฿ 18,663.33

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 400753000461-272821.98

฿ 9,863.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 4001002000461-269812.98

฿ 14,139.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 4001003000461-270118.84

฿ 13,983.33

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 500752000461-275216.40

฿ 20,768.33

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 500753000461-276124.30

฿ 10,745.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 5001002000461-273614.22

฿ 15,610.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 5001003000461-274420.66

฿ 15,416.67

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 600752000461-279516.40

฿ 22,935.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 600753000461-280924.30

฿ 11,762.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 6001002000461-277914.22

฿ 17,106.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 6001003000461-278720.66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์(Ø) 38 ความหนาของผนัง โรเลอร์(มิลลิเมตร) 1.5
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง ประเภท เฟรม แบบตรง ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง
วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว เฟรม Alumite กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ Alumite
ความสูงของ เครื่องจักร(มิลลิเมตร) 64 จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) 1