(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แอคชูเอเตอร์ขนาดกะทัดรัด ความแข็งสูงและ งานละเอียด สูงพร้อม บล็อค แบบรวม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ประกอบด้วย บล็อค LM และ น๊อตตัวเมีย บอลสกรู
นอกจากนี้ ตัว ตัวเสื้อ A/B ยังทำหน้าที่เป็น อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ และ บล็อค ด้านในจะเพิ่มเป็นสองเท่าของ โต๊ะวางชิ้นงาน
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะลดชั่วโมงแรงงานใน การออกแบบ และประกอบลงอย่างมาก
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากจัดวางใน มุม หน้าสัมผัส 45° เพื่อให้ โหลดไฟฟ้า เท่ากันใน 4 ทิศทาง จึงใช้ได้กับทุกท่วงท่า
· เนื่องจากส่วนรางแนว แบบตรง มีร่องส่วนโค้งทรงกลม 4 แถว จึงไม่มีช่องว่างและสามารถให้แนว ไกด์ ที่แข็งกระด้างได้
· การเปลี่ยนแปลงความต้านทานการเสียดสีอันเนื่องมาจากความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า จะลดลงและเป็นไปตามอัตราป้อนงานที่ งานละเอียด สูง
· ราง ด้านนอกตัดขวาง รูปทรงตัว U ช่วยเพิ่มความแข็งต่อโมเมนต์และการบิดตัว
รหัสสินค้า |
---|
KR1501A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]0 |
KR1501A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]0[20,A0,AN,AS,WN-05D] |
KR1501A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]1 |
KR1501A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]1[20,A0,AN,AS,WN-05D] |
KR1501A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]7 |
KR1501A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]7[20,A0,AN,AS,WN-05D] |
KR1501A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]B |
KR1501A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]B[20,A0,AN,AS,WN-05D] |
KR1501A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]E |
KR1501A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]E[20,A0,AN,AS,WN-05D] |
KR1502A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]0 |
KR1502A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]0[20,A0,AN,AS,WN-05D] |
KR1502A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]1 |
KR1502A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]1[20,A0,AN,AS,WN-05D] |
KR1502A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]7 |
KR1502A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]7[20,A0,AN,AS,WN-05D] |
KR1502A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]B |
KR1502A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]B[20,A0,AN,AS,WN-05D] |
KR1502A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]E |
KR1502A-[0025,0050,0075,0100,0125,0150]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1]E[20,A0,AN,AS,WN-05D] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแม่นยำ | ระยะลีดของบอลสกรู (มิลลิเมตร) | ระยะ Stroke (mm) | ประเภทปก | มี/ไม่มี มอเตอร์ | เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ (ผู้ผลิต) | ประเภท เซนเซอร์ | ตัว ตัวเสื้อ A/สัญลักษณ์ หน้าแปลน ระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 1 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | NA | - | - | ตัว ตัวเสื้อ A/สัญลักษณ์ หน้าแปลน ระดับกลาง: NA | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 1 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | NA | - | - | WN-05D (ห่อ) / A0 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / 20 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AN (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AS (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 1 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | ราง เซนเซอร์ เท่านั้น | - | - | ตัว ตัวเสื้อ A/สัญลักษณ์ หน้าแปลน ระดับกลาง: NA | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 1 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | ราง เซนเซอร์ เท่านั้น | - | - | WN-05D (ห่อ) / A0 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / 20 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AN (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AS (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 1 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3A1-001 (บริษัทอัซบิล) | - | ตัว ตัวเสื้อ A/สัญลักษณ์ หน้าแปลน ระดับกลาง: NA | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 1 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3A1-001 (บริษัทอัซบิล) | - | WN-05D (ห่อ) / A0 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / 20 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AN (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AS (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 1 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3B1-003 (บริษัทอัซบิล) | - | ตัว ตัวเสื้อ A/สัญลักษณ์ หน้าแปลน ระดับกลาง: NA | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 1 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3B1-003 (บริษัทอัซบิล) | - | WN-05D (ห่อ) / A0 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / 20 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AN (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AS (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 1 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3A1-001·APM-D3B1-003 (บริษัทอัซบิล) | - | ตัว ตัวเสื้อ A/สัญลักษณ์ หน้าแปลน ระดับกลาง: NA | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 1 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3A1-001·APM-D3B1-003 (บริษัทอัซบิล) | - | WN-05D (ห่อ) / A0 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / 20 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AN (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AS (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 2 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | NA | - | - | ตัว ตัวเสื้อ A/สัญลักษณ์ หน้าแปลน ระดับกลาง: NA | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 2 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | NA | - | - | WN-05D (ห่อ) / A0 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / 20 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AN (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AS (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 2 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | ราง เซนเซอร์ เท่านั้น | - | - | ตัว ตัวเสื้อ A/สัญลักษณ์ หน้าแปลน ระดับกลาง: NA | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 2 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | ราง เซนเซอร์ เท่านั้น | - | - | WN-05D (ห่อ) / A0 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / 20 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AN (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AS (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 2 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3A1-001 (บริษัทอัซบิล) | - | ตัว ตัวเสื้อ A/สัญลักษณ์ หน้าแปลน ระดับกลาง: NA | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 2 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3A1-001 (บริษัทอัซบิล) | - | WN-05D (ห่อ) / A0 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / 20 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AN (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AS (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 2 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3B1-003 (บริษัทอัซบิล) | - | ตัว ตัวเสื้อ A/สัญลักษณ์ หน้าแปลน ระดับกลาง: NA | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 2 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3B1-003 (บริษัทอัซบิล) | - | WN-05D (ห่อ) / A0 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / 20 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AN (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AS (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 2 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3A1-001·APM-D3B1-003 (บริษัทอัซบิล) | - | ตัว ตัวเสื้อ A/สัญลักษณ์ หน้าแปลน ระดับกลาง: NA | ||
- | THK ACTUATORS KR | 1 ชิ้น | 22 วัน | เกรด / เกรด งานละเอียด | 2 | 25 ~ 150 | มีฝาปิด / ไม่มีฝาปิด | 0: การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง (ไม่มีมอเตอร์) / R1: แผ่นปิดด้านข้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R2: แผ่นปิดด้านข้าง มาตรฐาน (ไม่มี มอเตอร์) / R3: ห่อด้านล่าง (ไม่มี มอเตอร์) | - | APM-D3A1-001·APM-D3B1-003 (บริษัทอัซบิล) | - | WN-05D (ห่อ) / A0 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / 20 (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AN (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) / AS (การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง) |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (ความสูง) | 15 | ชนิดสไลเดอร์ | ยาว 1 ชิ้น | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมอเตอร์ | ไม่ (แบบฝัง โดยลูกค้า) | จาระบี | มาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บอลสกรู(Ø) | 5 |
มีหรือไม่มีหน่วย สารหล่อลื่น | ไม่ | แรงดัน เครื่องขยายสัญญาน | ไม่ | มีหรือไม่มีตัวยึด | การมี |
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA(n •ม.) | 12.1 | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB(n •ม.) | 12.1 | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) | 38 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง