1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม ซีรีส์ A.P.LOCK SAPC

บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม ซีรีส์ A.P.LOCK SAPC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 797.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตจาก อลูมิเนียม
โมเมนต์ของการลดแรงเฉื่อยเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมประสิทธิภาพของระบบเมื่อตั้งค่าตำแหน่งควบคุมเซอร์โวความเร็วสูง ใช้ความเร็วสูงด้วยความเฉื่อยต่ำโดยใช้พูลเล่ย์อะลูมิเนียมที่เหมาะสำหรับ A.P.Lock
· เหมาะที่สุดสำหรับพูลเล่ย์อะลูมิเนียม
เมื่อใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ด้วยพูลเล่ย์ไทม์มิ่ง ยูนิตเชื่อมต่อแบบเสียดทานทั่วไปจะใช้แรงดันสูงกับพื้นผิว ซึ่งป้องกันไม่ให้เส้นผ่านศูนย์กลางของดุมวางอย่างเหมาะสมและทำให้เกิดปัญหากับการเลื่อนหลุด ซีรีส์ SAPC ใช้รายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับแรงบิดของเซอร์โวมอเตอร์เป็นพื้นฐานในการลดจำนวนโบลท์ และลดแรงกดบนพื้นผิว ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับพูลเล่ย์อะลูมิเนียมได้ไม่ง่าย
· โครงสร้างการตัดแต่งขึ้นรูปแบบเป็นขั้นตอน
ออกแบบเพื่อให้แผ่นดันของตลับลูกปืนสามารถทำหน้าที่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นดันตลับลูกปืนแยกต่างหาก
· ประกอบง่ายและตั้งค่าตำแหน่งได้ง่าย
สำหรับล็อคไฟฟ้าทั่วไปต้องใช้ระยะห่าง 1 มม. จากชิ้นส่วนอีกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอดแยกชิ้นส่วน แต่ซีรีส์ SAPC มีโครงสร้างที่ถอดแยกชิ้นส่วนได้ง่าย แม้ว่าจะไม่มีที่ว่างให้ดุมเคลื่อนที่ในระหว่างถอดประกอบ นอกจากนี้ การตั้งค่าตำแหน่งยังสามารถทำได้ง่าย

รหัสสินค้า
SAPC-5-16
SAPC-6-17
SAPC-8-19
SAPC-11-22
SAPC-12-24
SAPC-14-26
SAPC-15-28
SAPC-16-29
SAPC-17-30
SAPC-18-31
SAPC-19-32
SAPC-20-37
SAPC-22-39
SAPC-24-41
SAPC-25-42
SAPC-28-45
SAPC-30-50
SAPC-32-53
SAPC-35-56
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)

฿ 797.35

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 105162.0 ถึง 20.02.5

฿ 797.50

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 106172.0 ถึง 20.04

฿ 797.97

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 108192.0 ถึง 20.06

฿ 843.79

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1011222.0 ถึง 20.09

฿ 844.25

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1012242.0 ถึง 20.012

฿ 889.91

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1014262.0 ถึง 20.018

฿ 890.69

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10152820.1 ถึง 50.025

฿ 890.84

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10162920.1 ถึง 50.026

฿ 891.31

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10173020.1 ถึง 50.027

฿ 982.17

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10183120.1 ถึง 50.029

฿ 982.32

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10193220.1 ถึง 50.033

฿ 1,153.28

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10203770.1 ถึง 100.054

฿ 1,199.27

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10223970.1 ถึง 100.065

฿ 1,200.03

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10244170.1 ถึง 100.085

฿ 1,201.54

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 102542100.1 ถึง 150.0110

฿ 1,383.37

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 102845100.1 ถึง 150.0125

฿ 1,432.84

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 103050150.1 ถึง 200.0180

฿ 1,434.51

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 103253200.1 ถึง 300.0210

฿ 1,483.08

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 103556200.1 ถึง 300.0230

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม อยู่ตรงกลาง ไม่
กระบวนการเตรียมผิว Alumite โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )