1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม ซีรีส์ A.P.LOCK SAPL-CK (รหัสสินค้า)

บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม ซีรีส์ A.P.LOCK SAPL-CK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,282.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชันตั้งศูนย์เอง: ป้องกันไม่ให้หนีออกจากจากศูนย์กลาง
· ความแตกต่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) นั้นแตกต่างกันเล็กน้อย และยังสามารถติดตั้งกับดุมขนาดเล็กด้วยแรงกดเบา ๆ บนพื้นผิวได้ (ล็อคที่มีดีไซน์กะทัดรัดที่สุด A.P.)
· เหมาะสำหรับดุมสั้น
· แหวนตาไก่ภายในติดกับหน้าขั้วต่อ ป้องกันไม่ให้ดุมเคลื่อนที่เมื่อเชื่อมต่อ
· เลือกได้ทั้งสินค้าชนิดสแตนเลสหรือชนิดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

รหัสสินค้า
SAPL-CK-5X12
SAPL-CK-6X12
SAPL-CK-8X15
SAPL-CK-10X18
SAPL-CK-11X18
SAPL-CK-12X20
SAPL-CK-14X22
SAPL-CK-15X23
SAPL-CK-16X24
SAPL-CK-17X25
SAPL-CK-18X26
SAPL-CK-19X27
SAPL-CK-20X28
SAPL-CK-22X32
SAPL-CK-24X34
SAPL-CK-25X34
SAPL-CK-28X39
SAPL-CK-30X41
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)

฿ 1,283.08

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 105122.0 ถึง 20.09

฿ 1,282.77

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 106122.0 ถึง 20.011

฿ 1,286.87

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1081520.1 ถึง 50.025

฿ 1,289.45

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10101820.1 ถึง 50.044

฿ 1,357.74

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10111820.1 ถึง 50.048

฿ 1,359.41

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10122050.1 ถึง 70.053

฿ 1,360.62

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10142250.1 ถึง 70.061

฿ 1,366.84

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101523100.1 ถึง 150.0115

฿ 1,436.95

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101624100.1 ถึง 150.0123

฿ 1,437.86

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101725100.1 ถึง 150.0131

฿ 1,449.23

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101826200.1 ถึง 300.0210

฿ 1,450.29

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101927200.1 ถึง 300.0221

฿ 1,588.85

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 102028200.1 ถึง 300.0233

฿ 1,596.74

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 102232200.1 ถึง 300.0256

฿ 1,667.76

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 102434200.1 ถึง 300.0279

฿ 1,666.39

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 102534200.1 ถึง 300.0291

฿ 1,748.03

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 102839300.1 ถึง 500.0488

฿ 1,750.76

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 103041500.1 ถึง 700.0523

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ผอม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C อยู่ตรงกลาง การมี
กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )